Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 5P UPS

伊顿 5P UPS 是新一代在线互动式UPS,整机效率高达98%,已获得美国能源之星认证,配备液晶显示屏,具备能耗计量功能,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理。5P UPS 主要适用于保护塔式或机架式服务器、交换机、路由器和存储设备等 IT 和网络设备。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

Power rating
650-1550 VA
Topology
Line-Interactive
Form factor
Rack or Tower

图形 LCD

新型 LCD 图形显示屏可在单个屏幕上(支持七种语言)清晰提供与 UPS 状态和测量数据有关的信息。配置功能更加强大,并配有易于操作的导航键。

节能

凭借优化的电气设计,能效高达 98%,可大大减少冷却和电力成本。还可以通过 LCD 和伊顿的电源管理软件来计量能耗,并以 kWh 为单位显示能耗值。

虚拟化已就绪

借助可选网卡和能与所有主流 OS 兼容的伊顿 Intelligent Power® 软件套件,可以和 VMware、Hyper-V 等虚拟化软件无缝集成。
如何从伊顿购买