选择你的位置

伊顿 9130 UPS

伊顿 9130 系列 UPS 为服务器、语音和数据网络、存储系统和其它 IT 设备提供在线式备用电源,并确保电池运行时间的可扩展性。凭借高于 95% 的能效等级,该系列 UPS 能在降低能源成本的同时,通过 ABM 技术大幅延长电池使用寿命。9130 UPS 还配有清晰的 LCD 用户界面,使监控变得简便。

推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范

Eaton 9130 UPS
额定功率
700-3000 VA
电压
208 / 220 / 230 / 240 V
外形规格
塔式

电池寿命延长 50%

延长续航时间

最多可使用四个扩展电池模块,满足个性化服务水平要求。

了解伊顿 9130 UPS

远程管理:针对电力事件的通知和警报

如何从伊顿购买