伊顿在我们的网站上使用 Cookie 帮助我们为您提供最佳体验。如需要详细了解我们使用的 Cookie 以及如何控制这些 Cookie,请访问我们的隐私、Cookie 和数据保护页面。
伊顿 93E UPS 是伊顿为提供高等级的电力保护而设计的新一代高能效不间断电源 。该 UPS 可提供从15 kVA 到 500 kVA 功率范围的整体解决方案,为中大型及中小型数据中心的网络设备、工业控制应用系统、实验室精密仪器仪表等关键设备提供可靠的电力保障。 继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。
推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范
伊顿 93PR UPS
伊顿 9EHD UPS
伊顿 9155 UPS
伊顿 9355 UPS
伊顿 SAC 精密空调
产品快照
咨询热线 400-889-3938
在线表单 在此反馈和咨询产品相关问题