Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ATS 单相电源转换开关

伊顿 ATS 单相电源转换开关提供的低成本解决方案,帮助客户为交换机和路由器等网络设备增加电源冗余功能。这种自动转换开关可从两个不同的电力来源供电。如果一个断开,另一个会自动接通,所连接设备的供电不会中断。伊顿 ATS 可同时连接多台设备,省去冗余供电设备的高昂成本。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

伊顿 ATS 单相电源转换开关

紧凑型

1U 机架式外形

网络连接

ATS 16 Netpack 和 ATS 30 具备网络连接功能。用户可以远程访问、配置和管理装置。

LCD 面板

通过 ATS 16 LCD 提供计量和配置功能。
如何从伊顿购买