Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 DX UPS

伊顿 DX UPS 是一款双变换结构的在线式 UPS,可有效保护关键任务免受停机、数据丢失和破坏的影响。该 UPS 可适应 110 V 至 296 V 的输入电压,同时,其内部集成的整流器和逆变器可将输出电力与所有异常输入完全隔离,从而适应恶劣环境。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范

功率
1–20 kVA
电压
220 / 230 / 240 V
放置方式
塔式

核心功能

  • 具备在线双变换结构,可有效消除干扰,保障电力供应的高可靠性;
  • 具备冗余并机功能,可将 3 台 DX (仅适用于 6–20 kVA)并联,提供高可用性的冗余供电方案;
  • 输入功率因数高于 0.98,可减少谐波干扰,提高能源的利用率;
  • 支持 SNMP 通信协议,可提供网络远程监控功能;
  • 电池具备冷启动功能,支持便携电源,可确保设备无故障启动;
  • 支持扩展电池组;
  • 配置友好的前面板用户界面,便于实时监控 UPS 状态;
  • 具备自动旁路功能,保障过载或 UPS 故障时设备的正常运行。
如何从伊顿购买