Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Ellipse ECO UPS

伊顿 Ellipse ECO UPS 是一种体积小巧的电源保护设备,内置高性能浪涌防护装置(符合 IEC 61643-1 标准)。凭借高效的电气设计和 EcoControl 功能,伊顿 Ellipse ECO 最高可比上一代节省 25% 的能源。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

伊顿 Ellipse ECO UPS
拓扑
离线
额定功率
500-1600VA
外形规格
塔式

EcoControl 功能

伊顿 Ellipse ECO 能够在主设备关闭时自动禁用外围设备,相较于伊顿前代 UPS,最高节能 25%。

高性能浪涌防护

Ellipse ECO 提供符合 IEC 61643-1 规范的高性能浪涌防护装置;该设备还可以保护数据连接(例如与以太网、互联网和电话线的数据连接)。

平板设计

Ellipse ECO 采用平板设计,因此便于在办公室环境中的安装。安装方案包括垂直放置、桌下安装、显示器下水平安装、19” 机架安装(可选 2U 套件)和壁挂式安装(可选套件)。
如何从伊顿购买