选择你的位置

productfamily.specification
 

Eaton Ellipse ECO UPS - 技术指标

 

产品快照

功率等级
500-1600VA
   
额定电压
230V    
频率
50/60Hz自适应
   
配置 塔式    
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安 / 瓦特)
输入连接 输出连接
Eaton Ellipse ECO IEC
9400-43126-00P 500 / 300 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-43129-00P 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-43132-00P 650 / 400 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-5336-00P 800 / 500 C14 (3) C13, (1) C13 surge only
9400-6335-00P 1200 / 750 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
9400-8309-00P 1600 / 1000 C14 (4) C13, (4) C13 surge only
如何从伊顿购买