解决方案产品
伊顿模方™多机柜一体化解决方案
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿模方™多机柜一体化解决方案

伊顿模方™多机柜一体化解决方案是伊顿根据用户的多样化需求而推出的中小型机房优秀解决方案。该方案采用模块化机柜设计,包含 UPS、配电、机柜、制冷、监控及布线系统等功能模块,广泛适用于中小型数据中心、分支机构机房、集中管理的分布式机房、成长型模块化数据中心等领域。继续访问,了解更多解决方案产品。

系统容量
15 / 20 / 25 kVA
系统PUE
最优可达 1.5
安装方式
普通地板 / 高架地板

核心功能

  • 采用标准化子模块,可根据不同的业务需求灵活搭建定制化方案;
  • 采取模方设计,结构紧凑,占地面积小,对安装场地要求低,可快速部署;
  • 采用嵌入式精密空调就近送风,结合柜内通道封闭方案,有效隔绝冷热气流、提高制冷效率;
  • 采取模块化设计理念,可有效地管理供电和制冷需求,避免容量浪费和效率降低;
  • 采用即插即用的机架式监控系统,可集中监测机载 UPS、空调、配电等设备,也可监测温湿度、烟感、漏水、门磁等参数,支持消防联动及视屏监控等功能;
  • 采用伊顿旗下 Wright Line 高端机柜设计,可无缝整合 IT 设备空间和气流通道,减少衔接面,符合现代机房的使用要求。
如何从伊顿购买