Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 G3 高级监测型 ePDU

伊顿 G3 高级监测型 ePDU 可以对多个供电电路进行设备级监测,包括功耗、峰值功率和电流。清楚地查看和了​​解 A 和 B 供电电路单个设备的功耗并查看可用功率。高级监测型不含开关。具有 IEC 1 类 (1%) 计费级精度,使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

插座级别计量

IEC +/-1% 计费级精度:在单件设备的级别上高度精确地计量能耗(kWh)及电压(V)、功率(W)和电流(A)。

热插拔网络组件

G3 ePDU 采用热插拔网络组件,无需断电即可完成组件升级或替换。

菊花链连接

以菊花链形式连接来自同一 IP 端口和 IP 地址的 8 个 ePDU,降低联网成本并减少 IP 地址数和网络上的数据包数量。菊花链连接最多可将网络基础设施的成本降低 87%。
如何从伊顿购买