Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 G3 开关型 ePDU

伊顿 G3 开关型 ePDU 可实现设备的关灯控制,包括由多台 ePDU 供电的开关设备。具有 IEC 1 类 (1%) 计费级精度,使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

开关插座

可安全地远程控制和重启

网络连接与 LCD

伊顿 G3 开关型 ePDU 提供网络连接功能与先进 LCD 显示, 让配置更简单。G3 ePDU 采用热插拔网络组件,无需断电即可完成组件升级或替换。

电流监测

输入和相位监测,断路器电流监测
如何从伊顿购买