Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 TAC 精密空调

伊顿 TAC 系列精密空调机是典型的高显热比机房空调系列。不同于普通的舒适型空调,该机房空调可对机房环境进行精密控制,为用户的关键业务系统创造安全可靠的运行环境,广泛适用于基站、机房、动力设备间、变电站等应用环境。继续访问,了解更多制冷系统产品。

制冷范围
5.5/7.5/12.5/16.5/20.5 kW 五个量段
特点
大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高
版本配置
单冷型/加热型/恒温恒湿型;地板下送风/风帽上送风

核心功能

  • 制冷范围涵盖5.5 kW、7.5 kW、12.5 kW、16.5 kW、20.5 kW 五个量段;
  • 具备高显热比特性,能源利用效率高;
  • 安装方便,总成本低;
  • 室外机风机采用无极调速控制方式,节能低噪;
  • 采取大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高;
  • 提供地板下送风和风帽上送风两种配置;
  • 采取全正面维护设计,操作简单。
如何从伊顿购买