伊顿在我们的网站上使用 Cookie 帮助我们为您提供最佳体验。如需要详细了解我们使用的 Cookie 以及如何控制这些 Cookie,请访问我们的隐私、Cookie 和数据保护页面。
伊顿 IZMX/INX 空气断路器,通用的附件平台,方便附件更换和现场升级。高达 4000A 的最大额定电流和 105 kA 的最高分断能力,适用于各种高性价比和优化的解决方案中。
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826