Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 BZMX 塑壳断路器

伊顿 BZMX 塑壳断路器是一款高性能、 多功能、使用方便的断路器,可以广泛的应用在建筑、OEM等多个行业。

核心功能

  • 具有多种保护功能:配电保护, 电动机保护
  • 分断能力25kA至50kA,额定电 流范围10A至630A,满足绝大多 数应用要求
  • 脱扣器不仅具有带复杂功能的电 子式,还有常规的热磁式,以满 足不同需要
  • 多种不同的附件,满足客户的多 种应用需求
  • 运行短路分断电流Ics=极限短路 分断电流Icu
如何从伊顿购买
联系我们

热线电话 1:800-988-1203

热线电话 2:400-921-0826