断路器
伊顿 xEffect系列工业漏电保护产品系列
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 xEffect系列工业漏电保护产品系列

伊顿xEffect系列数字式漏电产品所具备的功能远非断电这么简单。这些RCCB或RCBO能够监控电气装置,对关键电流流动事先发出警告。凭借短延时功能及优化的脱扣阙值,使得短暂发生的故障不会造成数字式保护开关关闭。
在出现故障电流时,相关信息会被立即报告至工业工厂的安保中心,在工厂故障发生之前就可以开始排除故障。因此,可以准确确定故障电流的成因,系统可以轻松维护。正因如此,通过便捷的远程控制,系统可用性提高,维修得以显著改善。

保护
可靠的个人保护
应用
符合 IEC/EN 61009 标准
LED 显示屏
即时状态指示

核心功能

  • 高质量 RCD/MCB 设备组合
  • 与线路电压相关的脱扣 
  • 三个 LED 提供有关 RCBO 额定剩余电流的信息
  • 脱扣指示灯(白色 - 蓝色) 
  • 触点位置指示灯(红色 - 绿色) 
  • 额定电流达 25 A 
  • 脱扣特性 B、C、D 
  • 额定断开能力 10 kA
  • 极精确的脱扣特性
  • 多种额定剩余电流选择
  • 双用途端子(提升/开口式)位于顶部和底部
  • 线路和负载端子的母线定位选件
  • 尽管安装了母线,但仍有空闲的端子空间
  • 用于安全连接端子的导轨 
  • 3 位 DIN 导轨夹,便于从现有母线系统中拆卸 
  • 多种适合安装的附件 

一体化设备

伊顿的高质量标准通过将剩余电流断路器的功能与微型断路器的功能相结合,确保提供全面的个人和设备保护,促使我们的客户在布线上花费更少的时间和精力,同时仍能保护系统免受过载、短路和剩余电流的影响。使用伊顿的 RCBO 系列,您的电气系统将提高安全性和可靠性,通过将设备、照明和插座电路整理到多个保护性开关设备下,在发生故障时远程关闭受影响的电路。

适合所有应急情况的 RCD/MCB 型

电路分开布线能够提高电气系统的运行安全性,因为在单独电路发生接地故障的情况下,如果超过跳闸限值,该电路将被断开。当其他输入受到同一断路器的保护时,接地故障通常会导致剩余电流保护设备意外断开。通过使用多个断路器对系统单独布线,可以防止出现此类麻烦的跳闸。

  • A 型:防止剩余直流电流。
  • G 型:保护剩余电流延迟脱扣型。

IEC 标准质量设计

RCBO 系列符合 IEC 标准 DIN EN 61009(VDE 0664-20 和 21)– 针对集成过电流保护的 RCD 欧洲标准 (RCBO),此适用于额定电流高达 125 A、与线路电压无关和与线路电压相关的 RCD/MCB,采用固定安装。

IEC/EN 61009 的所有要求均由伊顿的 RCBO 系列得到 100% 满足。所有必需的标准均打印在设备上。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826