伊顿在我们的网站上使用 Cookie 帮助我们为您提供最佳体验。如需要详细了解我们使用的 Cookie 以及如何控制这些 Cookie,请访问我们的隐私、Cookie 和数据保护页面。
伊顿经典 E 系列终端配电产品提供产品的简单功能,以及 6 kA 主断流能力 广泛用于住宅建筑市场和市场细分度更高的非出口 OEM 客户,以完全满足客户的不同要求,提供高性能、高质量和出色的成本效益。
热线电话 1:800-988-1203
热线 电话2:400-921-0826