Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 LZM 断路器

伊顿 LZM 断路器设计用于电流高达 630A 的应用,并为低压电力系统和小型机器提供灵活的保护选项。LZM 针对需要高达 70kA 短路分断能力的应用进行了优化,并在紧空间中提供基本保护功能。 

核心功能

  • LZM 结构紧凑、功能强大,可为常规应用提供多种保护功能。
  • 短路分断能力为 25kA - 70kA,额定电流范围为 20A - 630A,可满足各应用场合的要求。
  • LZM 断路器具有电子和热磁脱扣器。
  • 提供全系列附件,包括辅助触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣器和手柄机构等。
  • 符合 IEC 60947-2 和 GB 14048-2 标准,具有 CE 认证和 CCC 认证。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826