断路器
伊顿 FAZ Xpole 微型断路器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 FAZ Xpole 微型断路器

伊顿 FAZ Xpole 微型断路器是一种保护装置,配有热脱扣和电磁释放功能,提供 1、2、3、4、1+N 和 3+N 极型号。FAZ 提供 0.16 A 至 63 A 的额定电流。根据 IEC/EN 60947-2,开关容量为 15 kA 或 10 kA,根据 IEC 60898-1 为 10 kA,根据 UL 1077 为 10 kA 或 5 kA。

符合
IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60898-1
兼容
带标准母线
版本
1、2、3、4、1+N 和 3+N 极

核心功能

  • 高级微型断路器,适用于工业应用和高端建筑安装
  • 限流类别 3
  • 得益于低通能量,备用保险丝具有高选择性
  • 触点位置指示灯(红色 – 绿色)
  • 额定电流达 63 A
  • 脱扣特性 B、C、D、K、S 和 Z(1 极和 2 极型号:B、C、D、K、S、Z / 1+N 和 3+N 极型号:B、C、D、K / 3极和 4极型号:B、C、D、K、Z)
  • 根据 IEC/EN 60947-2 额定开关容量为 15 kA (10 kA),根据 IEC/EN 60898-1 为 10 kA
  • 与标准母线兼容
  • 用于安全连接端子的导轨
  • 3 位 DIN 导轨夹,便于从母线系统中拆卸
  • 全套附件系列,也可进行改装

可靠的电缆保护

MCB 可保护电缆免受过载和短路造成的损坏:如果存在危险的高电流,断路器的双金属脱扣功能将断开电源。如果存在短路,电磁释放功能将及时断开电源。

具有符合标准且经过质量测试的设计

伊顿 FAZ 微型断路器经过型式测试并通过 IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) 标准,此标准适用于额定电压达 1,000 V AC 或 1,500 V DC 的电路中的断路器。此外,这些保护装置还符合美国 UL 1077 标准中有关附加保护元件的要求。

适合每种应用的正确 MCB 类型

对于具有高浪涌和峰值电流(例如电机和照明负载)的电路,应使用具有脱扣特性 C 的设备;具有脱扣特性 D 的断路器用于具有电感和电容负载的电路;脱扣特性 K 用于具有高(浪涌)电流峰值的电路;脱扣特性 S 特别适用于控制变压器电路。脱扣特性 Z 用于保护半导体和测量电路,尤其是在高线路阻抗的情况下。
如何从伊顿购买
联系我们

热线电话 1:800-988-1203

热线电话 2:400-921-0826