断路器
伊顿 Power Defense 塑壳断路器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Power Defense 塑壳断路器

伊顿 Power Defense 塑壳断路器是配电系统的理想之选,满足各应用领域的保护要求。Power Defense 塑壳断路器可以安全可靠地分配、切换和控制电气回路,它们具有创新的保护概念,并提供故障诊断、闪弧降低系统和通信功能。

额定电流
16 A 至 1000 A
可连接
PXPM 软件/内置通信
适用范围
全球通用平台

核心功能

  • 4 种壳架尺寸
  • 提供 3 极和 4 极 
  • 额定电流为 16 A 至 1000 A
  • 工作电压高达 690 V AC
  • 在 415 V AC 时,额定运行短路分断能力高达 70 kA
  • 使用模块化的附件,可灵活安装
  • 保护能限值校准基于 40 °C 和 50 °C 温度 
  • 热磁和电子脱扣器可用于整个额定电流范围

伊顿 Power Defense 塑壳断路器为您提供可靠的保护

 

全球通用平台

伊顿将帮助保护您的创造成果,无论是构建生产能力、使用传统资产还是为城市建筑添砖加瓦,当您的创意在钢筋混凝土中竣工,伊顿 Power Defense 塑壳断路器都将成为您的守护者和保护者。

通信连接

Power Defense 塑壳断路器具有内置通信模块,可通过 USB 连接 PXPM 软件进行通信、调试。伊顿 Power Xpert Protection Manager (PXPM) 提供了一个简洁、友好的用户界面,能够对 PXR 电子脱扣器进行测试和故障分析。

为您保驾护航

伊顿 Power Defense 塑壳断路器是商业建筑、工厂车间和其他基础设施的配电系统的理想之选,满足各应用领域的保护要求。

我们的业务遍布全球

伊顿 Power Defense 塑壳断路器具有全球的认证,可满足全球应用。在伊顿开展业务的任何地方,都可以找到 Power Defense 塑壳断路器的身影,我们利用网络提供全球支持,使其拥有合适的资源来尽可能地缩短项目交付时间和延长正常运行时间。

全新 Power Defense 塑壳断路器是伊顿基于全球化平台研发的最新一款断路器,满足工业4.0的应用要求,提供了全新的客户体验。

Martin Irmler, Product manager
如何从伊顿购买
联系我们

热线电话 1:800-988-1203

热线电话 2:400-921-0826