Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 8 系列真空灭弧室

伊顿 8 系列标准真空灭弧室是全球通用的用户优选平台,广泛适用的产品为用户提供“即插即用”功能。它采用标准形式、模块化配置,并能够在单个真空灭弧室壳体中同时满足国际和地区行业标准。8 系列使 OEM 能够简化其全球供应链,缩短产品开发周期,并以很低的投资风险开拓全球市场。

全球通用
符合全球IEC, IEEE, GB/DL 标准
统一高度
标准高度覆盖所有规格

伊顿 8 系列真空灭弧室

伊顿 8 系列是一个革命性的真空灭弧室产品系列

核心功能

  • 在单个真空灭弧室壳体中达到或超过全球能源规范与认证中的通用高标准。 
  • 广泛适用的产品,所有产品均具有标准高度和可扩展性,因此具有“即插即用”功能。 
  • 在北美和中国均采用伊顿可靠的高质量标准制造,拥有可靠的供应基础。

我们的创新传承

自从 100 多年前首次开发制造出高效经济的真空灭弧室以来,伊顿一直走在创新和安全技术的前沿。

全球通用平台

伊顿 8 系列是一款采用突破性技术设计和制造的真空灭弧室解决方案,为您提供具有标准形式、模块化配置并能够在一种设计中满足所有全球标准(IEEE、IEC 和 GB/DL)的解决方案。

以安全的方式断开电源

在伊顿看来,安全是重中之重。因此,我们将宝贵的时间和精力投入到业界领先的电路保护中,从而帮助您和您的客户保持安全。从未经授权的来源购买假冒或重复使用的真空灭弧室可能会危及您的声誉和员工的安全。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826