Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 真空灭弧室

伊顿 真空灭弧室使用寿命长、维护少,可节省空间并降低成本,它们通常用于接通和分断正常工作电流以及过电流和短路保护。用户会青睐这款无噪音、无闪光的真空灭弧室,固体绝缘提高了空灭弧室外部介电性能,且符合 IEEE-ANSI、IEC 和 GB/DL环保标准。

久经考验的技术
百年传承
环保
无有毒气体

查看伊顿 真空灭弧室的内部构造

核心功能

  • 受控的触头烧损使灭弧室具有更长的电气寿命,并可免维护运行。 
  • 高硬度触点材料大幅度地降低了真空中触点熔焊,是大电流应用的理想选择。 
  • 触头不会被氧化及腐蚀,因此可消除大气接触污染。 
  • 真空电弧被限制在真空灭弧室内部,故无噪音及外闪。 
  • 环境友好型产品,电流分断在灭弧室内部进行,故不会向大气中释放温室或有毒气体。 
  • 低截流值产生低截流过电压峰值,故无需电涌抑制器。 
  • 真空介质使触点具有更小的断口开距,因此断路器可以进行小型化设计。 
  • 固体绝缘提高了外部介电性能。

我们的创新传承

自从 100 多年前首次开发制造出高效经济的真空灭弧室以来,伊顿一直走在创新和安全技术的前沿。

完美适合

伊顿的定制真空灭弧室非常适合各种市场和应用,包括公共设施、石油和天然气、石油化工、数据中心、采矿、OEM、军事、机构、商业和风力发电。

以安全的方式断开电源

在伊顿看来,安全是重中之重。因此,我们将宝贵的时间和精力投入到业界领先的电路保护中,从而帮助您和您的客户保持安全。从未经授权的来源购买假冒或重复使用的真空灭弧室可能会危及您的声誉和员工的安全。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826