断路器
伊顿 Xpole-x系列 微型断路器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Xpole-x系列 微型断路器

伊顿 Xpole-x系列 微型断路器具有全系列、高性能的终端配电产品,广泛应用于工业、商业、住宅以及各类公共建筑等项目,作为控制、过载、短路、漏电、过压等保护,广泛适合商业和工业以及民用等用途;作为全球高端的终端类产品,伊顿低压终端配电系列产品使用更安全、操作更简单、安装更快捷、保护更精确、外观更艺术、功能更强大。

核心功能

  • 新颖的外观设计,全系列地产解决方案
  • 最优化的机构,限流等级达到3级,保证产品快速分断
  • 可靠的自动化焊接工艺,保证产品性能可靠性和一致性
如何从伊顿购买
联系我们

热线电话 1:800-988-1203

热线电话 2:400-921-0826