Bussmann 系列 Class CC 熔断器底座
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class CC 熔断器底座

Bussmann 系列 Class CC 熔断器在行业中树立了 Class CC 熔断器性能的标准。  Bussmann 因其出色的性能而获得认可,拥有适合您的电路和设备保护需求的产品。  这些支路额定 600V,200,000a IR 熔断器以 UL 类熔断器非常小封装为您提供出色保护。您可选择我们的低峰值 LP-CC 熔断器提供的出色保护功能;选择用于控制变压器和类似控制应用的 FNQ-R 的延时;或选择用于照明保护等专业电路的 KTK-R Limitron 熔断器的快速保护。

核心功能

  • 提供 1 极、2 极和 3 极配置,确保满足多种库存要求
  • 底座采用完全模块化的扣合式设计,无需使用工具即可在使用点装配多极底座,从而可以减少库存,节省装配时间和人力
  • DIN 导轨和面板安装的多功能性允许一种产品用于多种应用,从而降低了库存成本。占地面积小,所需面板空间极小
  • 熔断器底座盖带有通用标记标签,便于轻松识别电路
  • 可选透明盖配备 IP20 防夹手保护功能、上锁/挂牌功能和断路指示,提高了安全性
  • 端子选件可满足应用需求,包括 1/4 英寸扁形快速连接端子,可加快面板组装速度
  • 与传统的弹簧黄铜相比,镀锡双金属铜熔断器固定夹有出色的抗疲劳性

轻松进行竞争产品交叉参照