Bussmann 系列 Class CF 熔断器底座
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class CF 熔断器底座

伊顿的 Bussmann 系列 CUBEFuse 防夹手型熔断器底座。

核心功能

  • 防夹手结构
  • 单极单元可相互对接
  • 节省空间的紧凑型设计
  • 用于 30 至 100 安培底座的单线和双线额定端子
  • 为 200 至 400 安培底座提供多种接线片和附件

轻松进行竞争产品交叉参照

彰显空间的力量