Bussmann 系列 Class CF CUBEFuse 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class CF CUBEFuse 熔断器

创新的 BussmannTM 系列 Low-PeakTM CUBEFuseTM 熔断器比任何 Class CC、J 或 RK 熔断器解决方案的占用空间更小(所需空间减少 70%)同时附带独特的熔断器底座或 UL® 98 认证紧凑型电路保护器开关。大大节省空间。而 CUBEFuse 正是这样做的,同时具有高达 300 kA 的分断额定值并实现更高的设备短路电流额定值 (SCCR)。提供 1 至 400 安电流范围。

核心功能

  • 防夹手熔断器和底座系统,与任意等级熔断器相比具有较小的占用空间,可节省大量空间并提供安装灵活性
  • IEC 60529 和防夹手等级提高了工作场所的安全性
  • 单独的过载和短路元件提供了延时功能,使其与 Class J 限流功能相结合可对较高的浪涌负载进行选型。
  • 2:1 的选择性协调比(在低峰值熔断器系列中)可防止电气关闭超出故障电路范围

Class CF 熔断器的优点

防夹手,Class J 电气性能需要的空间减少多达 70%

低峰值升级计划

熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。