Bussmann 系列 Class G - SC 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class G - SC 熔断器

Bussmann 的 SC 型熔断器是 UL Class G,具有快速 (1/2-6 A) 和延时 (7-60 A) 特性,可满足电路保护需求。SC 熔断器根据总长度进行尺寸抑制,有助于防止过度熔断保护。

核心功能

  • Bussmann 的 SC UL Class G 熔断器提供限流功能,以实现组件和支路保护
  • 100kA 分断额定值
  • (1/2-6 A) 型为快速型,而 (7-60 A) 熔断器具有延时熔断并有尺寸抑制
  • 直径为 13/32," 从 1-5/16" 至 2-1/4 有各种长度,与安培额定值相关"
  • 长度抑制功能有助于防止过度熔断保护
  • UL 认证、CSA 认证、CE 和 RoHS 兼容

Class G 熔断器的优点

为存在高短路电流水平的系统提供经济高效的支路熔断保护。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。