Bussmann 系列 Class H 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class H 熔断器

非限流,可再生 250V (REN) 和 600V (RES) Class H 熔断器和熔断器链路(250V LKN 和 600V LKS),用于可用故障电流小于 10,000A 的电气系统,频繁停电情况下这些可再生熔断器可彰显出色的经济性。

核心功能

  • 可再生
  • 可更换
  • UL Class H
  • 额定电流为 10kA

Class H 熔断器的优点

低成本、基本保护(短路相对较低的情形)。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。