Bussmann 系列 Class H(K) 熔断器底座
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class H(K) 熔断器底座

伊顿的 Bussmann® 系列配电熔断底座 (PDFB) 将熔断器底座和配电盒组合到一个组件中。这种专利型设计简化了您的面板布局,可节省高达 57% 的面板空间。此外,它还可以降低库存成本,同时将安装时间和人力减少 33%。Bussmann 系列 PDFB 可用于 Class H(K) 线箍式熔断器。高达 60 安培的 PDFB 具有 DIN 导轨和面板安装的多功能性,易于安装。此外,PDFB 使用的接线更少,从而降低了功率损耗和面板的整体工作温度。

核心功能

  • 提供 1 极、2 极和 3 极配置,确保满足库存要求
  • 为了减少库存、装配时间和人工,模块化单极底座可扣合在一起,无需使用工具即可在使用点组装多极
  • DIN 导轨和面板安装的多功能性允许一种产品用于多种应用,从而降低了库存成本
  • 采用市面上较小的宽度尺寸设计,确保节省面板空间。
  • 可选的 IP20 防夹手透明盖配备上锁/挂牌功能,提高了安全性。
  • 提供底座和盖通用标记标签,便于轻松识别电路。
  • 一体式对接设计允许在使用点将多个极扣合起来,从而提高应用灵活性
  • 设计符合工业控制电路的 UL 蠕变和间隙要求(UL 508 和 UL 845)

轻松进行竞争产品交叉参照