Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class L 熔断器

Bussmann 广泛的 UL Class L 熔断器产品线包括 KRP-C-SP 低峰值熔断器系列,提供出色的双元件、限流、延时性能和 300kA RMS Sym 的分断额定值。作为 Low-Peak 系列的补充,我们的 Limitron 产品系列在我们的 KTU、KLU 和 KRP-CL 产品中提供快速和经济的延时性能

核心功能

  • 200kA 分断额定值在几乎所有电路位置都提供较高的额定值。高故障电路的经济解决方案。在额定值的 5 倍时提供 4 秒延时,延时与 Class L 限流功能相结合,可对大型电机负载进行更接近的选型。
  • 2:1 的选择性协调比(在低峰值熔断器系列中)可防止电气关闭超出故障电路范围。
  • 300kA RMS 对称分断额定值可提供足够的额定值,而且对所有电气系统(无论大小)都不会老化过时。
  • 使用高端材料的高质量结构可在限流操作期间提供更低的功率损耗和工作温度以及更佳的熄弧效果。

Class L 熔断器的优点

材料优良,结构设计高端,功耗小,工作温度低,执行限流动作时具有更佳的灭弧效果。

Low-Peak 升级计划

熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。