Bussmann 系列 Class T 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class T 熔断器

Bussmann 的 Class T 限流快速熔断器。提供 10 倍限流,有助于防止短路事件导致设备损坏。200 kA 分断额定值符合 NEC® 第 110.9 节的规定,适用于当今的大容量系统。节省空间的小巧型熔断器,提供了较高程度的短路限流作用,以实现出色的组件保护。

核心功能

  • 系列组合额定值与支路断路器配合使用,可实现广泛的覆盖范围,而不受断路器制造商的影响。
  • 对非感应电路的限流使 Class T 能够对最大接地故障和短路情况作出限流响应。
  • 200kA 分断额定值在所有电路位置都提供较高的额定值。占用空间小,可更有效地利用可用空间。

Class T 熔断器的优点

节省空间的小巧型熔断器,提供 10 倍的出色限流作用,有助于防止短路事件导致设备损坏。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。