Bussmann 系列 CSA Type 和 D 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 CSA Type 和 D 熔断器

加拿大标准熔断器,具有 10kA 的最小分断额定值,可提供延时和一次高达 600 安培的电流。

核心功能

  • 适用于一般负荷应用
  • 250V 额定值
  • 10kA 分断额定值
  • 提供线箍样式
  • CSA Certified, Class 1421-01, File 53787

轻松进行竞争产品交叉参照

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。