Bussmann 系列中高压 ANSI/IEEE E Rated 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列中高压 ANSI/IEEE E Rated 熔断器

我们全套的通用型 E-Rated 限流中高压熔断器设计用于保护馈路、开关设备和变压器。结构类型包括线箍式、螺栓固定式和夹式锁,带有专用熔断器,可与 AMPGARD® 电机起动器一起使用。线箍式熔断器有多种尺寸可供选择,可满足标准行业规格要求。此外,还提供了熔断器固定夹以及提供绝缘材料选件的断路和非断路型安装架,可实现各种电压 BIL 额定值。我们所有的 E-Rated 中高压熔断器都具有熔断器熔断指示功能且提供微动开关,以实现远程指示,加快故障排除速度,部分熔断器还提供室内/室外额定值。

核心功能

  • 用于 AMPGARD 电机起动器的专用安装熔断器
  • 具有熔断器熔断指示功能且提供微动开关,以实现远程指示,加快故障排除速度
  • 部分熔断器提供室内/室外额定值
  • 100% 经过 X 射线检查,以确保熔断器的完整性
  • 物理尺寸便于安装在现有硬件中,即使在低故障电流下也能提供明确中断
  • 低温运行,确保降低功率损耗
  • 撞锁确保直观指示熔断器运行情况,也可用来激活远程监控系统

Bussmann 系列中高压熔断器选择器