Bussmann 系列中高压 ANSI / IEEE R Rated 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列中高压 ANSI / IEEE R Rated 熔断器

我们的 R-Rated 限流中高压熔断器是一款备用型熔断器,适用于需要限制高容量系统短路电流的室内和室外应用。它们通常用于保护中压驱动器和起动器。结构类型包括线箍式和螺栓固定式,带有专用线箍和密封熔断器,可与电机起动器和电机控制器(包括 AMPGARD 电机起动器)一起使用。提供熔断器支架和熔断器固定夹。我们所有 R-Rated 中高压熔断器都具有熔断器熔断指示功能,便于快速排除故障。

核心功能

  • 线箍式和螺栓固定式结构<br> 提供专用线箍密封式熔断器,可与电机起动器和电机控制装置一起使用
  • 所有安装方式均配备熔断器熔断指示器,可加快故障排除速度
  • 独立的非通风封装,用于室内安装,也可安装在室外机箱中。

Bussmann 系列中高压熔断器选择器