Bussmann 系列光伏熔断器底座
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列光伏熔断器底座

Bussmann系列电路保护产品和服务专注于缩短停机时间、工业/MRO、OEM和建筑领域的工作场所安全及合规。从电力熔断器到熔断体和支架以及工程服务,Bussmann品牌提供值得您信赖的保护。

 

核心功能

  • 占地面积小,所需面板空间极小
  • 提供 1 极和 2 极配置,确保满足多种库存要求
  • 底座采用完全模块化的扣合式设计,无需使用工具即可在使用点装配多极底座,从而可以减少库存,节省装配时间和人力
  • DIN 导轨和面板安装的多功能性允许一种产品用于多种应用,从而降低了库存成本
  • 可选透明盖配备 IP20 防夹手保护功能、上锁/挂牌功能和断路指示,提高了安全性
  • 熔断器底座盖带有通用标记标签,便于轻松识别电路
  • 与传统的弹簧黄铜相比,镀锡双金属铜熔断器固定夹有出色的抗疲劳性

轻松进行竞争产品交叉参照