熔断器及底座
Bussmann 系列插拔式通讯类开关和熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列插拔式通讯类开关和熔断器

带熔断器的断路系统,用于 Telpower 熔断器。

核心功能

  • 易于安装 - 直接连接到母线,减少每极的外部布线。可从后部进行线路和负载端接
  • LED 报警信号(LED 最大电流为 30mA)
  • 本地和远程熔断器熔断指示,提供熔断器方向抑制功能和熔断器存在指示
  • 报警测试探针点,用于现场检查报警电路
  • 完全封闭的模块直接连接到母线,减少了每极的外部布线,并可通过前部接入负载和线路连接标准轻松安装——双接线片负载连接 8 AWG 线
  • LED 报警信号(LED 最大电流为 30mA)
  • 带有报警测试探针点的远程报警,允许现场检查报警电路
  • 双极 LED 可用于 -48V 直流和 +24V 直流应用

简化竞品替换

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。