Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 Dumeco 直流旋转隔离开关

伊顿 Dumeco 直流旋转隔离开关专为低压直流应用而设计:住宅、轻型商业和直流电池存储,它们的额定电压为 1000 V 直流,可提供 63 A 至 1250 A 的电流。

标准
全球认证
额定电流
63 至 1250 A
额定电压
1000 V 直流

各种安装选件

伊顿 Dumeco DDC 隔离开关提供预安装的灰色手柄、轴和带联锁功能的可上锁灰色手柄。

采用 Ci-K 机柜

伊顿 Dumeco DDC 隔离开关采用 Ci-K 机柜。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826