Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 DILDC 直流接触器

伊顿 Moeller 系列 DILDC 接触器经久耐用,适用于直流应用,可为您节省时间和金钱,它们分别设计用于 300 A 和 600 A 的电流范围。DILDC 装置能够执行更多的电气切换操作,因此与类似装置相比,其使用寿命更长,这使 DILDC 接触器成为任何机器和系统中的免维护可靠组件。

适合全球使用:
UL、CSA、CCC、GL、DNV
高效:
多达 150,000 次电气切换操作
温度范围:
-40°C 至 +70°C

核心功能

  • DILDC 接触器可进行多达 150,000 次电气切换操作,使用寿命是同类装置的 7 倍
  • 由于飞弧时间非常短,切换触点磨损较少
  • 打开和关闭非常简单:使用传统设计或通过可编程逻辑控制器 (PLC) 均可
  • 主触点的打开和关闭时间非常短
  • 紧凑型
  • 工作电压范围广泛,从 110 V 至 250 V 交流以及从 110 V 至 350 V 直流
  • 通过双向切换(与极性无关)实现简单处理

免维护 + 可靠 = 经济高效!

DILDC 接触器可进行多达 150,000 次电气切换操作,使用寿命是同类装置的 7 倍,因此将成为您机器和系统中的可靠且免维护的组件。

多用途应用

DILDC 接触器用途广泛,可用于各种应用:太阳能、铁路运输、船舶 & 海洋工程、能源存储、汽车基础设施、直流电网

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826