接触器和起动器
伊顿 全新D-Line系列接触器产品
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 全新D-Line系列接触器产品

伊顿全新D-Line系列接触器产品涉及产品型号:XTCD接触器,XTOD热过载继电器及相关附件。产品规格符合全球标准,是日常电气控制应用的理想选择。可进行简单而高效的控制,应用于泵、风机、压缩机等场合。其设计紧凑,运行可靠。

核心功能

  • 更高的机械及电气寿命
  • 更高的电性能和可靠性
  • 多种安装附件,种类齐全,满足客户多样化使用需求
  • 新增6A和38A两个电流规格,全面覆盖6A到95A主力型号
  • 全方位防尘设计,6-95A全线标配透明防尘罩
  • 6-95A产品全系列标配1NO+1NC辅助触点
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826