变频器
伊顿 PowerXL DG1 通用变频器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 PowerXL DG1 通用变频器

伊顿 PowerXL DG1 通用变频器专为当今要求严苛的工业和商业应用而设计。凭借行业优秀的能效算法、高短路电流额定值和坚固耐用的设计,DG1 为客户提供了更高的效率、安全性和可靠性。

伊顿 PowerXL DG1 通用变频器

PowerXL DG1 通用变频器的核心功能

  • 简单易用:简便启动向导、PC工具软件、四个内置应用宏、诊断功能、本地/远程按键、具有复制/粘贴功能的可拆卸面板
  • 节省空间:体积紧凑、板载丰富的通信和 I/O
  • 高效节能:主动能源控制算法、5% 直流电抗器、输入浪涌保护、内置 EMI/RFI 滤波器
  • 安全可靠:高过载 (CT) 和低过载 (VT)标定、涂层电路板、制动斩波器、50°C 额定工作(降额可达60°C )、可选IP54 防护等级
  • 认证:UL、CE、cUL、RoHS、C-Tick

借助伊顿专利的主动能源控制技术,可以比标准变频器多节省多达 10% 的能源成本

主动能源控制技术可以在确保电机继续以所需转速旋转的同时,尽可能地减少输出和电机电流。

观看视频了解更多信息。

    及时了解适用于您应用的能源管理新技术

    下载白皮书,更好地了解管理系统能耗的可用选项。
    如何从伊顿购买
    联系我们

    热线电话 1:800-988-1203

    热线电话 2:400-921-0826