隔离开关和凸轮开关
伊顿 柜体式凸轮开关和负荷隔离开关
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 柜体式凸轮开关和负荷隔离开关

伊顿畅销的凸轮开关 T、负荷隔离开关 P、DMV 和 DMM 隔离开关均采用钢制机柜,这些机柜是确保本地电源断开的出色解决方案,能够在不中断主输入电源的情况下安全地执行维修或维护工作。

标准
EN/IEC 60947-3
环境保护
IP65

四种不同尺寸的机柜

伊顿封闭式隔离开关提供四种不同的尺寸:SE1、SE2/SE3、SE4 和 SE5,可以优化整体尺寸与电缆管理轻松性之间的平衡。

可上锁手柄

可上锁手柄提供红色/黄色、黑色或灰色。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826