Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 FAK 脚踏手拍开关

坚固耐用的伊顿 Moeller 系列 FAK 脚踏手拍开关配备一个大型致动器,可实现快速直观的操作。此外,它们还采用了防篡改设计,FAK 开关可用手、拳头或脚操作,这使操作员在任何情况下都能快速安全地做出反应,为人员、机器和系统提供保护。较高的抗机械冲击性和非常高的防护等级(IP67、IP69K)使 FAK 脚踏手拍开关非常适合在恶劣环境条件下使用。

防护等级:
IP67、IP69K
防篡改
符合 ISO 13850/EN 418 标准
驱动:
快速、安全

核心功能

  • 根据 IEC、EN 或甚至 UL/CSA 安全标准开发、测试和制造
  • 防篡改符合 EN ISO 13850 标准
  • TÜV 和/或 BG(BG – 职业安全与健康研究所/德国)
  • 全球认证(国家/地区或船级)
  • 高度防尘或防水
  • 更大的工作温度范围
  • 具有非常高的抗冲击性和抗振动负载性

FAK 脚踏手拍开关,坚固而安全

坚固的 FAK 系列脚踏手拍开关具有宽大且明显的启动表面,可在任何情况下快速、直观地操作。借助防篡改设计、出色的抗冲击性和非常高的防护等级(IP67、IP69K),即使在恶劣环境下,FAK 开关也能提供帮助。脚踏手拍开关具有带黄色背景的红色启动表面,特别适合用作“紧急停止按钮”。

伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826