Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ICON 接触器和起动器

伊顿ICON 接触器和起动器是全新一代的电机控制产品,是基于Xstart/XstartC平台进行更新换代的产品系列,包括有交流接触器,接触器式继电器、热继电器和全部配套附件。产品定位于高端市场,满足各种客户的多种应用需求。

核心功能

系列齐全

  • 全系列接触器最小7A,最大170A,配套全系列热继电器。完整附件,适配常规所有应用。满足通用OEM客户全部应用。

交直统一

  • 全系列接触器交流线圈控制和直流线圈控制产品尺寸完全一致。客户设计选型,柜内尺寸布局更加简单方便。

精巧设计

  • 产品设计尺寸更精巧、紧凑。减少柜内安装空间20%,提供更多的柜内控制线路。

可靠接线

  • 主回路接线端子:盒式,并配有两个夹线隔室。确保不同类型/截面的导线可靠连接,确保接线在机器产生振动时不松动,现场配线效率提高。

独特附件

  • 3种机械连锁,适配5个壳架,壳架3和4可以跨壳架机械连锁,机械连锁接触器间距为0. 方便客户自由组合星三角方案,安装简单方便,节约柜内安装空间。

简易选型

  • 产品描述简介直观,轻松识别电流,控制回路。订货号全部以CMN加5位数字。客户选型简单明了,轻松订货,轻松识别产品系列。

如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826