Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 限位开关

伊顿 限位开关 “LS-Titan®”安装迅速,灵活性强,安全可靠。产品适用于所有应用环境:可以在厚重金属包裹的严酷环境中(LSM)或在完全绝缘的塑料环境中(LS)使用而无需接地。


新型“LS-Titan®”限位开关提供了极好的模块性和灵活性:两套全系列产品,每一套中的产品都含塑料或金属外壳,可供顾客挑选。所有产品都以机械方式执行,尤其适合于旨在保护人员和机器安全的安全电路中。

外壳上的彩色标识以及操作头上的“黄色”信号色使您可以很容易的辨认出这是一个安全元件。“LS-Titan®”产品符合机械指令EN 954-1的第3类标准。机械制造的触点表现为正极:所有的断开触点都有一个符合IEC/EN 60947-5-1的强制打开功能。因此,它们就可以应用于电路中,达到安全保护的目的。

伊顿 限位开关

核心功能

  • 两种外壳:坚固的金属外壳和轻巧的塑料外壳
  • 多种操动头灵活适应各种要求
  • 模块化的结构确保了安装快捷和功能的灵活
  • 防护等级IP66或IP65,具有人身保护功能
  • 具有强制分断触点的功能,符合IEC/EN 60957-5-1
如何从伊顿购买
联系我们

Hotline 1:800-988-1203

Hotline 2:400-921-0826