用于电机起动器组合的伊顿 Moeller 系列 MSFS 进线系统可在控制面板内实现高达 125 A 的安全配电,其采用模块化的插入式设计,集成到任何机器或系统中都非常简单直观。另外自带开箱即用功能,可以快速、轻松和安全地将进线系统安装在控制面板内。
用于电机起动器组合的 MSFS 进线系统为打造安全、创新的能源分配系统(多达 125 个)奠定了基础
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826