按钮和信号塔
伊顿 M22系列按钮和指示灯和FAK手拍脚踏开关
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 M22系列按钮和指示灯和FAK手拍脚踏开关

通过使用 伊顿 M22系列按钮和指示灯和FAK手拍脚踏开关,您将有机会开发可靠、符合人体工程学且灵活的机器和系统。无论是在控制面板上、悬挂面板中还是控制柜内,伊顿 Moeller 系列的 RMQ Titan 都是设备和面板制造商的理想解决方案。除了符合人体工程学的设计外,RMQ Titan 组件将富有吸引力的设计与实用的操控性相组合,它们的灵活性和多功能性也使其成为机器和系统的理想选择。

LED:
100,000 小时不间断
模块化:
操作头选择更广泛
使用场景:
多数应用

核心功能

  • 双色和多色 LED
  • 凹形按钮元件
  • 通过 AS-i 进行现场总线连接
  • 安装直径为 22.3 mm 或 30 mm,也适用于扁平设计
  • 在两个级别上有多达六个卡扣式触点元件
  • 所有按钮可在自锁定/弹簧复位之间快速切换
  • 为所有可选按键和编码元件提供自锁定/弹簧复位的快速和可追溯性更改
  • 防护等级:IP65/IP66/IP69K
  • 通过 UL/CSA、IEC、CCC 认证,适合全球使用

久经考验的质量,创新系统

由于其灵活的设计,M22 系列 RMQ Titan 按钮装置适用于各种应用和流程。模块化系统使正面元件的尺寸、材料和颜色可以适应您的特定应用,通过使用双色和多色 LED,按钮能够同时显示单独的机器状态。紧急停止/紧急断电按钮适合全球使用,采用防篡改设计并配有正向打开触点。

RMQ 平面设计按钮装置

RMQ 扁平正面元件和触点元件节省使用空间设计 ,具有高度的灵活性,紧凑更具创新。它们非常坚固并且功能强大,将优雅的外观与先进的操作理念相结合,RMQ 正面元件和触点元件真正的美在于其巧妙的扁平配置。

RMQ 紧急停止按钮

Moeller 系列紧急停止按钮提供即时、安全的停机功能,以便为机器、系统和附近的人员提供保护;按键采用防篡改设计,已经过认证可在全球使用,并且在任何环境和情况下都可安全使用。

易于集成,智能通信

除了标准布线之外,RMQ Titan 系列还允许通过所有常见类型的现场总线系统轻松集成到任何自动化架构中,整个设备可通过集成的 M12 和 M8 连接器直接连接到现场总线系统,如 AS-i 或 SmartWire-DT。SmartWire-DT 布线系统使 RMQ 系列的按钮装置具有通信功能,这可确保在所有工作流程中实现更高的效率。

模块化系统,高灵活性

RMQ 扁平式按钮盒是同类产品中尺寸较小的操作设备,它为每台机器和系统的安全相关组件提供时尚的设计元素。得益于扁平的机电触点元件 RMQ Flat Rear,它可以在广泛的应用中尽可能发挥灵活性,并且易于与其他 RMQ 部件组合。

未来的人机界面

由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面,在工作环境中,新的智能设备出现在更多领域中,而不仅仅是管理和分配。

易于配置,灵活编辑

组态系统将帮助您选择和组合 RMQ 系列的各种按钮装置,借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建对于特定客户和特定项目的文档。

伊顿 Moeller 系列 - 100 年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826