- 独特的软停止泵控制选件为停止电机提供了平稳的过渡,并消除了可能损坏管道、阀门和泵的“水锤”作用
- 先进的保护和诊断功能使用对电机加热建模的精密算法,这将减少麻烦的脱扣并缩短停机时间
- 紧凑的尺寸便于轻松改造现有的电机控制中心或 机柜,并 节省更换现有结构或添加新结构以容纳软起动器的费用
高级智能,体积紧凑
伊顿 S801+/S811+软起动器设计为当今市场上小巧紧凑的软起动器,凭借这种小尺寸,它可以轻松取代现有的软起动器设计、星形-三角形起动器或直接在线 NEMA 和 IEC 起动器。此功能便于轻松改造现有的电机控制中心或机柜,并节省更换现有结构或添加新结构以节约成本。
本产品设计为在 Delta 配置中使用 3 相电机,S811/S811+ 可与所有电机配合使用,从小马力电机到需要 1000 A 稳态电流的电机,内置过载(电流范围为 12 - 1000 A)和运行旁路接触器使安装和设置快速而轻松。过载接触器还提供一些高级保护功能,以提供额外的电机保护,泵控制选件使其成为一款可用于泵送应用的软起动器。
其独特的软停止控制为停止电机提供了平稳的过渡,并消除了可能损坏管道、阀门和泵的"水锤"作用。