Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ESR5 安全继电器

伊顿 Moeller 系列的 ESR5 电子安全继电器可对紧急停止按钮、安全门、光幕和控制装置等安全装置进行可靠监控,并在紧急情况下将其切换至安全操作状态。尽管安全继电器宽度较窄,但仍符合较高安全标准。

核心功能

技术安全参数: 

  • 性能级别达 PL e,符合 EN ISO 13849-1 标准
  • 根据 IEC 62061 标准,安全完整性级别达 SIL CL 3
  • 多达 5 条启动电流路径和 2 条信号电流路径
  • 获得 TÜV Rheinland、UL/CUL 和 CSA 认证
  • 提供 UC 版本

紧急停止电路的安全监控

安全继电器的内部逻辑负责监控安全电路,并在未检测到故障时激活启动电流路径。如果已启动安全装置或者出现故障,则启动电流路径将关闭。

监控可移动防护装置

防护装置和门的监控是另一项重要功能。除了重新启动监控之外,安全继电器还可用于实施自动启动。这缩短了生产流程的循环时间,同时也不会影响安全性。

ESR5 安全功能

这些装置提供以下安全功能:紧急停机、监控可移动防护装置、监控暴露的危险区域、双手控制的安全操作、延时和瞬时触点膨胀以及断电延时停机。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826