Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 SL4/SL7 信号塔

伊顿 Moeller 系列的 SL7 和 SL4 堆栈指示灯光线明亮、声音响亮且坚固耐用,使您能够轻松监视机器和系统的运行状态并发出信号。由于使用了高性能 LED 和响亮的声学模块,即使在恶劣的照明条件下,它们也能可靠地指示运行状态。并且,堆栈指示灯拥有高防护等级 (IP66),可轻松适应任何应用场景,具有挑战性的环境和室外应用都不会造成任何问题。

声学模块:
多达 8 种不同的声音
防护等级:
IP66
装配:
多达 9 种不同的选项

核心功能

  • 用于所有功能和通用电压的 LED 技术
  • 高性能 LED 可提供更高的可见性
  • 可调节的音量级别,适用于不同的环境条件(高达 100 dB)
  • 多达八种不同的信号类型
  • 通用装配选项
  • 通过 SmartWire-DTTM 进行通信

快速、高效、多功能,不会出错

伊顿 SL4/SL7 信号塔旨在进行灵活使用,即使在恶劣的安装条件(例如缺少天花板间隙或装置每一侧都需要不同信号的情况)下也能安装,两种可用直径分别为 40 mm 和 70 mm,确保可根据任何应用对塔进行调整,能够通过 SmartWire-DT 进行连接,进一步提高了该装置的效率。

快速、清晰、灵活地发出操作状态信号

伊顿 SL4/SL7 信号塔通过光学和声学信号指示机器状态,这使得它们可以从远处轻松识别。光学信号可显示为连续光、频闪光、闪烁光,而通过高性能 LED 甚至可显示为多频闪光;声音信号可以采用连续音调、脉冲音调或其他八种声音之一的形式。

轻松 & 灵活的配置

组态系统将帮助您选择和组合两个 SL 系列的各种信号塔元件,只需单击几下即可!

未来的人机界面

由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面。在工作环境中,除了管理和配送领域,新的智能设备逐渐出现在更多领域中。

Moeller 系列 - 百年传承

Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。

伊顿 SL4/SL7 信号塔

明亮、响亮、坚固、快速、高效、多功能、不会出错!

如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826