工业控制产品
伊顿 SmartWire-DT 智能总线系统
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 SmartWire-DT 智能总线系统

智能让事情变简单

伊顿 SmartWire-DT 智能总线系统是一种智能化总线解决方案,通过将复杂的电路布线整合到一根电缆中,降低了面板和机器布线的复杂性。在组装机器时,通过 SmartWire-DT 来连接组件既快速又简单,无论是在控制柜内部还是外部都是如此,一旦机器制造完成,SmartWire-DT 将简化测试,减少安装、调试和故障排除,从而节省您的时间和金钱。

SmartWire-DT 智能布线系统的核心功能

  • 显著缩短布线时间,使安装人员能够将面板复制速度提高七到十倍

  • 可对距离控制面板 2000 英尺的机载组件进行无故障地安装和布线

  • 与第三方 PLC 轻松集成

  • 通过将复杂的电路布线整合到一根耐用的电缆中,降低了面板和机器布线的复杂性

如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826