Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 SPX 变频器

伊顿 SPX 变频器专为高性能工业应用而设计,它们具有高速处理能力,并且能够通过编码器或解析器提供的信息来提供精确的电机控制,此外,高速微处理器还可提供高动态性能和高可靠性的电机控制。

SPX 高性能 VFD 的核心功能

  • 支持矢量控制和V/f控制。
  • 变频器可用于开环应用和具有编码器反馈的应用。
  • 最大功率可达 2000 kW。
  • 标配 3% 的交流进线电抗器。
  • SPX 支持快速的变频器间通信和数据记录功能。
  • 可以使用 9000X 驱动工具和 CAN 通信同时快速监控多个变频器。
  • 可用于主动前端和共直流母线应用 。

了解有关动态制动的更多信息

在关键应用中,如何提高电机和负载停止的速度? 下载有关动态制动的应用注释,了解更多信息。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826