Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XN300 I/O 系统

极为紧凑,基于切片的 XN300 模块化 I/O 系统,具有高密度插入式连接,可与伊顿的 HMI-PLC 产品结合使用,以形成定制的系统解决方案。以应用为导向的功能可降低设备成本,并支持定制系统解决方案,同时使占地面积尽可能小。得益于现代设计和用户友好的安装概念,该系统易于操作,并可预装配 I/O 模块、传感器和执行器。其插入式连接和清晰的信号分配简化了系统的调试并扩展了其功能,使其能够满足机器制造行业的特定要求。 

 
紧凑式设计:
在 12.5x102mm 的表面上可达 20 个通道
快速背板通信:
响应时间 < 1 ms
节省时间的预装配:
可配置多达 32 个模块

核心功能

  • 紧凑型 I/O 系统
  • 现代设计
  • 插入式连接
  • 免工具推入式布线
  • 预装配块
  • 清除信号分配
  • 装运审批 
 

轻松灵活的安装

XN300 模块可以简单地卡入到 DIN 导轨上的适当位置 - 无需额外的工具,这简化了安装过程,并可快速更换单个模块,只需将电缆推入到推入式连接器中即可使系统正常工作。

高度模块化,占用空间小

可以根据需要组合不同的模块,从而将 XN300 转变成适用于各种应用的理想系统解决方案。基本产品组合还包括网关模块,可支持所有伊顿 I/O 系统组件,数字量模块可用作输入/输出和继电器模块,可启用多个应用选项。另外,还提供可执行混合功能的模拟输入/输出和多功能模块,例如,技术模块可用于称重、计数或驱动电机,从而进一步扩大应用范围。

出色的性能

通过 CANopen 网关,XN300 可以在现场总线级别集成到一个功能强大的系统中,即使是严苛的应用也能满足要求。CANopen 系统环境中的快速“背板”通信可实现小于 1 ms 的响应时间,即使在多达 640 个通道的情况下,响应时间也能保持恒定。

XN300-Assist

XN300-Assist 软件工具支持 XN300 模块的规划和调试,除了在线功能(例如读取和设置信号状态和参数)之外,还可以离线执行重要的辅助功能,包括有效性检查。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826